Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0752 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
K0752.1051X30
BESTKIPP
Order No.
K0752.1051X30
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
MATERIAL
Main
seidenmatt
GR
size
1
L
thread length
30 mm
X
thread
M5 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
14.5 mm
H3
Hhöe
31.0 mm
H4
height
34.0 mm
A
distance
40 mm
A1
Length
47.0 mm
B
width
7 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0434 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245082292
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.